Philips HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V
Termékleírás
Philips HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V
Műszaki adatok
- Bemeneti feszültség
- 208-240-277 V
- Hálózati frekvencia
- 50 to 60 Hz
- Bemeneti frekvencia
- 50–60 Hz
- Szivárgó földáram (maximum)
- 0,7 mA
- Induló áramlökés szélessége
- 0,47 ms
- Bemeneti áramerősség (névleges)
- 0.53 A
- A behúzóáram csúcsértéke (névleges)
- 52 A
- Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
- 5
- Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
- EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL