Philips HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V

Termékleírás

Philips HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V

Rendelési kód: 66930200
Teljes rendelési kód: 871829166930200

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
208-240-277 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)
0,7 mA
Induló áramlökés szélessége
0,47 ms
Bemeneti áramerősség (névleges)
0.77 A
A behúzóáram csúcsértéke (névleges)
52 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
5
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913700693666 hu_HU pdf 223.8 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V pdf 270.3 kB

Látvány

Product-Photographs-913700693666_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913700693666_EU
Több eszköz - Visuals