Philips HID-Basic BSN/BMH MK4 félpárhuzamos

Tartós és megbízható megoldás

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Impregnált elektromágneses réz előtétek CDM, CDO, MH, HPI (Plus) és SON lámpákhoz tartozó, külső, félpárhuzamos gyújtóval történő használathoz

Előnyök

  • Rendszer kialakítása: egy SKD578 gyújtóval beindítható az összes lámpa 35 W-tól 600 W-ig

  • Tartós és megbízható megoldás túlmelegedés elleni védelemmel

Jellemzők

  • Jobb hőtulajdonságok – sokkal hűvösebb előtét

  • Minden előtét rendelkezik ThermoSwitch védelemmel a lámpa élettartamának végét jelző jelenség ellen

Alkalmazási területek

  • Kültéri világítás
  • Kertészetek

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet HID-Basic BSN/BMH MK4 félpárhuzamos hu_HU pdf 522.3 kB

Látvány

Family-Photographs-HID-Basic BSN/BMH MK4 félpárhuzamos
Több eszköz - Visuals