Magyarország - Magyar

Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

Termékleírás

Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

Rendelési kód: 913713034366
Teljes rendelési kód: 872790095230800

Műszaki adatok

  • Bemeneti feszültség
    220–240 V
  • Hálózati frekvencia
    50 to 60 Hz
  • Bemeneti frekvencia
    50–60 Hz
  • Induló áramlökés szélessége
    0,38 ms
  • Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
    35 A
  • Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
    8

Letöltések

Család

Termék