Magyarország - Magyar

Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Termékleírás

Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Rendelési kód: 913713034266
Teljes rendelési kód: 872790095228500

Műszaki adatok

  • Bemeneti feszültség
    220–240 V
  • Hálózati frekvencia
    50 to 60 Hz
  • Bemeneti frekvencia
    50–60 Hz
  • Induló áramlökés szélessége
    0,30 ms
  • Teljesítménytényező (tört)
    0.99
  • Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
    24 A
  • Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
    20

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913713034266 hu_HU pdf 446.4 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz pdf 264.3 kB

Látvány

Product-Photographs-913713034266_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913713034266_EU
Több eszköz - Visuals