Philips HF-Performer II PL-T/C/R/L/TL5C fényforrásokhoz

Energia-takarékos megoldás

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c egy fenntartható, vékony és magas-frekvenciájú, elektronikus előtét többféle CFL- ni alkalmazáshoz. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol követelmény a jelentős energiatakarékosság. A HF-Performer EII termékcsalád robosztus kivitelezésű, megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak, energiatakarékossági indexe (CELMA EEI A2).

Előnyök

  • Robosztus kivitel, amely nem csupán energiatakarékosságot biztosít, hanem megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak is.

  • Az automatikus újraindítás (feszültségesést vagy lámpacserét követően) könnyű kezelhetőséget és problémamentes lámpacserét biztosít

Jellemzők

  • 50,000 óra élettartam maximális ház-hőmérsékleten, lámpánként 60,000 be/ki kapcsolással kombinálva

  • Programozott, villogásmentes, előfűtött indítás (<1,5 ms) áramkör, amely lehetővé teszi a lámpa ki- és bekapcsolását a hasznos élettartam csökkentése nélkül.

Alkalmazási területek

  • Ideális ipari beltéri világítástechnikai alkalmazásokban, ahol csökkenteni kell az egy négyzetméterre jutó teljesítményt vagy a működési költségeket
  • Használható mozgásérzékelő vezérlőrendszerekkel, mint például a Philips OccuPlus rendszer
  • Elsősorban beltéri alkalmazásokban, mint például főként kiskereskedelmi üzletekben, irodaépületekben, bevásárlóközpontokban, hotelekben, vegyesboltokban használt spotfények, mennyezeti lámpák és süllyesztett szerelvények
  • Ipari létesítmények hosszú üzemórákkal

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet HF-Performer II PL-T/C/R/L/TL5C fényforrásokhoz hu_HU pdf 543.4 kB

Látvány

Family-Photographs-HF-Performer II PL-T/C/R/L/TL5C fényforrásokhoz
Több eszköz - Visuals