Magyarország - Magyar

Philips HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Termékleírás

Philips HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Rendelési kód: 91397530
Teljes rendelési kód: 871150091397530

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Induló áramlökés szélessége
0,25 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
18 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
28

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913700630766 hu_HU pdf 512.8 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V pdf 261.4 kB

Látvány

Product-Photographs-913700630766_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913700630766_EU
Több eszköz - Visuals