Intelligens és megbízható. A HF-Essential II kiváló ár-érték arányú megoldás, amellyel megbízhatóan lehet működtetni a fénycsöveket. Ideális belépő szintű termék olyan elektromágneses rendszerek használóinak, akik ki szeretnék aknázni az elektronikus előtétek nyújtotta előnyöket. A költségtakarékos és megbízható HF-Essential II család A2 osztályú energiahatékonysággal rendelkezik, robosztus kivitelezése pedig megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak. A HF-Essential II ideális választás az új és meglévő építőipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz, ideértve az általános felületre szerelt, irodai, parkolóház- és raktárvilágítási, valamint egyéb megoldásokat.
Több mint 45 000 óra átlagos élettartam (50 °C-os környezeti hőmérséklet mellett)
Az optimalizált lámpa-előmelegítés legalább 25 000 be- és kikapcsolást biztosít a lámpa cseréje nélkül
Multi-Power technológia a különféle teljesítményű lámpák pontos vezérléséhez
Egyes és kettős működés: 1 vagy 2 lámpával használható