Magyarország - Magyar

Philips HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz

Termékleírás

Philips HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz

Rendelési kód: 77058900
Teljes rendelési kód: 871829177058900

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)
0,5 mA
Induló áramlökés szélessége
0,37 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
20 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
16

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913713041166 hu_HU pdf 186.0 kB

Brosúrák

Kiegészítő adatlap
HF-E 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz, Technical data and Lamp Matrix FP-913713041166 pdf 11.8 kB

Látvány

Product-Photographs-913713041166_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913713041166_EU
Több eszköz - Visuals