Philips HF-Regulator Intelligent Touch DALI TL5 (ECO)/TL-D/PL-L

Fényerő-szabályozás – a következő lépés az energiatakarékosságban

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az új, intelligens nagyfrekvenciájú elektronikus fényerő-szabályozó előtét DALI-t (Digital Addressable Lighting Interface) vagy Touch and Dim (Érintés és fényerő-szabályozás) nyomógomb-protokollt használ a fénycsöves világításhoz. Már most eleget tesz a jövőben életbe lépő A1BAT szabvány előírásainak. Egy különleges paranccsal lekérdezhető a rendszer hálózati teljesítményfelvétele, valamint egy másik paranccsal lekérdezhető, hogy milyen teljesítményű lámpák vannak a rendszerhez csatlakoztatva. Különböző szabályzókkal kombinálva még nagyobb energiamegtakarítás érhető el.

Előnyök

  • Rendkívül alacsony készenléti veszteség, szabályozott csökkentés 80% fölötti fényerőn, hibrid fényerő-szabályozás (100%-os feszültség és 1%-os áramerősség) – a MASTER TL5 Eco lámpákkal a leginkább energiatakarékos megoldást nyújtja

  • A HF működése növeli a fényminőséget és a lámpa élettartamát

Jellemzők

  • A HF-R Intelligent felismeri, hogy milyen típusú lámpa (T5 HE, HO, ECO, TL-D, PL-L) van csatlakoztatva, és azt megfelelően vezérli

  • Programozott indítás: villogásmentes gyújtás < 1,0 másodperc alatt és striásodás- illetve villódzásmentes működés. A lámpa elektródjainak előmelegítése miatt a lámpa fel- és lekapcsolható anélkül, hogy csökkenne az élettartama.

Alkalmazási területek

  • Beltéri, általános és munkafelület világítási alkalmazások világításvezérlő rendszerekkel kombinálva (személyes vezérlés, nappali fény függő és/vagy mozgásérzékelős szabályozás)

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet HF-Regulator Intelligent Touch DALI TL5 (ECO)/TL-D/PL-L hu_HU pdf 239.3 kB

Látvány

Family-Photographs-HF-Regulator Intelligent Touch DALI TL5 (ECO)/TL-D/PL-L
Több eszköz - Visuals