Magyarország - Magyar

Philips HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Termékleírás

Philips HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Rendelési kód: 66209900
Teljes rendelési kód: 871829166209900

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
195-240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)
0,5 mA
Induló áramlökés szélessége
0,25 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
28 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
18

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913700695866 hu_HU pdf 196.2 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V pdf 264.9 kB

Látvány

Product-Photographs-913700695866_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913700695866_EU
Több eszköz - Visuals