Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 h

MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

Termékleírás

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 h, 80.61 lm/W, EEL F, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929001350302
Teljes rendelési kód: 871869670811800

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
GU10
Névleges élettartam
25 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Fényárammérési referencia
Narrow Cone

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001350302 pdf 66.7 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 173.8 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001350302 hu_HU pdf 433.5 kB

Látvány

Product-Photographs-929001350302_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001350302_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D ies 33.4 kB