Magyarország - Magyar

Philips LED, PAR16, GU10, 3000 K, 650 lm, 25000 h

MAS LED spot VLE D 650lm GU10 830 120D

Termékleírás

LED, PAR16, GU10, 3000 K, 650 lm, 25000 h, 92.86 lm/W

Rendelési kód: 72431600
Teljes rendelési kód: 871869672431600

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
GU10
Névleges élettartam
25 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LED

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001349702 hu_HU pdf 275.5 kB

Látvány

Product-Photographs-929001349702_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001349702_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 650lm GU10 830 120D ies 17.4 kB