Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 h
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D
Termékleírás
MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 h, 82.65 lm/W, EEL F, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat
- GU10
- Névleges élettartam
- 25 000 h
- Kapcsolási ciklus
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Fényárammérési referencia
- Narrow Cone