Philips MASTER Value LED cső Univerzális T8

Az Universal T8 LEDtube világítás még sosem volt ennyire egyszerű

Termékek

MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8
929002997002
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8
929002997102
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8
929002997202
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8
929002997302
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8
929002997402
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8
929002997502

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az új Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 egyszerűséget és könnyű beszerelést kínál. Egyszerűen nem kell már a meglévő előtéthez választani: egyedi kialakítása révén a Philips MASTER LEDtube Universal T8 közvetlenül csatlakoztatható elektromágneses előtéthez, nagyfrekvenciás elektromos előtéthez vagy táphálózati áramellátást alkalmazó egységekhez is. Egyszerű kezelhetőségének köszönhetően többé nem kell kétféle fénycsövet is készleten tartania! A teljesen biztonságos, megbízható és könnyen üzembe helyezhető Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 a hagyományos fénycsövek ideális alternatívája az élettartamra vetített érték, a jelentős energiamegtakarítás és az alacsony karbantartási költségek előnyeivel.

Előnyök

  • Alacsonyabb működési költségek az alacsonyabb energiafogyasztásnak köszönhetően

  • Alacsonyabb karbantartási költség a hagyományos fényforrásokhoz képest hosszabb élettartamnak köszönhetően

Jellemzők

  • A meglévő T8 világítás lecserélése elektromágneses és nagyfrekvenciás előtét, illetve táphálózati csatlakozás esetén is

  • Energiamegtakarítás a hagyományos fénycsövekhez képest

Alkalmazási területek

  • Irodák, üzletek, boltok és tantermek
  • Ipari létesítmények és raktárak

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTER Value LED cső Univerzális T8 hu_HU pdf 210.4 kB

Látvány

Family-Photographs-MASTER Value LED cső Univerzális T8
Több eszköz - Visuals
Videó
MASTER Value LEDtube Universal T8 1 mp4 13.4 MB
Videó
MASTER Value LEDtube Universal T8 3 mp4 17.6 MB
Videó
MASTER Value LEDtube Universal T8 003 mp4 214.0 MB
Videó
MASTER Value LEDtube Universal T8 2 mp4 8.7 MB
Csomagolás képe
Packaging Image tif 1.6 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-MASTER Value LED cső Univerzális T8
Több eszköz - Software Plugins