Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Univerzális, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8

Termékleírás

MASTER Value, LEDtube, T8, Univerzális, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h, 148 lm/W, EEL D, G13, Üveg, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 31668300
Teljes rendelési kód: 871951431668300

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G13
Névleges élettartam
60 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002997002 pdf 67.8 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 246.2 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002997002 hu_HU pdf 637.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Látvány

Product-Photographs-929002997002_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002997002_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8 IES 2.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8 ldt 91.6 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-Universal-T8-COMF-6260804-Ref-929002997102 pdf 678.3 kB