Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Univerzális, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8

Termékleírás

MASTER Value, LEDtube, T8, Univerzális, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h, 160 lm/W, EEL C, G13, Üveg, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002997502
Teljes rendelési kód: 871951431678200

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G13
Névleges élettartam
60 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002997502 pdf 69.1 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 249.2 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002997502 hu_HU pdf 647.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Látvány

Product-Photographs-929002997502_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002997502_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8 IES 2.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8 ldt 91.4 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-Universal-T8-COMF-6260804-Ref-929002997102 pdf 678.3 kB