Philips MASTER Value LED cső EM/Mains T8

Az érték és a teljesítmény optimális kombinációja

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Nagy teljesítményű LED-es megoldásként a professzionális MASTER Value LED-fénycső ideális az akár elektromágneses előtétre, akár közvetlenül a hálózatra kötött T8-fénycsövek leváltására. Az érték és a teljesítmény optimális kombinációját nyújtja, és minden általános világítási, irodai, ipari, kiskereskedelmi és vendéglátóipari alkalmazási területen használható. A T8-as LED-fénycső egyedi kialakításának köszönhetően széles körű kompatibilitást, biztonságot, gyors telepítést, valamint azonnali energiamegtakarítást kínál.

Előnyök

  • Könnyen telepíthető, egyszerű cseremegoldás

  • Megbízható teljesítmény és kiváló érték

Jellemzők

  • Az EM-előtétre vagy hálózatra kötött meglévő T8-lámpák közvetlen cseréjéhez

  • > Akár 160 lm/W-os hatékonyságának hála 50%-kal több energiát takaríthat meg, mint fénycsövekkel

Alkalmazási területek

  • Iroda
  • Üzletek
  • Ipari csarnokok és raktárak
  • Parkolók

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTER Value LED cső EM/Mains T8 hu_HU pdf 363.7 kB

Látvány

Family-Photographs-MASTER Value LED cső EM/Mains T8
Több eszköz - Visuals
Videó
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Videó
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB
Videó
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-MASTER Value LED cső EM/Mains T8
Több eszköz - Software Plugins