Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/hálózat, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8

Termékleírás

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/hálózat, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h, 131 lm/W, EEL E, G13, Üveg, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 64681300
Teljes rendelési kód: 871869964681300

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G13
Névleges élettartam
60 000 h
Kapcsolási ciklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002021202 pdf 67.7 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 247.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002021202 hu_HU pdf 638.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Látvány

Product-Photographs-929002021202_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002021202_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 IES 3.2 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002021202-EPD pdf 681.6 kB