Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8

Termékleírás

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 h, 161 lm/W, EEL C, G13, Üveg, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 13915300
Teljes rendelési kód: 872110313915300

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G13
Névleges élettartam
75 000 h
Kapcsolási ciklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929004356602 pdf 69.5 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 181.8 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929004356602 hu_HU pdf 907.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Látvány

Product-Photographs-929004356602_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929004356602_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8 IES 5.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8 ldt 6.0 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356502 pdf 944.6 kB