A Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 egyesíti a LED világítást a hagyományos fénycső külső megjelenésével. Az egyedi dizájnnak köszönhetően külső megjelenése gyakorlatilag nem különböztethető meg a hagyományos fénycsőétől. A MASTER LEDtube InstantFit T8 ideális megoldás azok számára, akik magas minőségű világítást várnak el, és szeretnék a legtöbbet kihozni a fényforrásból annak teljes élettartama során. A jelentős energiamegtakarítás és a hosszabb élettartam vonzó megtérülési időt és kedvező bekerülési és fenntartási összköltséget biztosít.
Alacsonyabb működési költség a kisebb energiafogyasztásnak köszönhetően
Alacsonyabb karbantartási költség a hagyományos fénycsöveknél 2-3-szor hosszabb élettartamnak köszönhetően
Csupán 50%-os energiafogyasztás a hagyományos fénycsövekhez képest
Hosszú, 50 000 órás élettartam
MEGJEGYZÉS: Az ezeket a fényforrásokat alkalmazó helyeken a tényleges energiamegtakarítást és fényeloszlást az egyedi kialakítás határozza meg.