Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8

Termékleírás

MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 h, 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Műanyag, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Rendelési kód: 929001393232
Teljes rendelési kód: 871951446642500

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G13 Rotatable end-cap
Névleges élettartam
75 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001393202 pdf 67.3 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 238.3 kB
Leszerelési utasítások
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001393232 hu_HU pdf 642.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Látvány

Product-Photographs-929001393232_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001393232_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8 ies 19.1 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HO-8W840-T8-929001393232 pdf 606.6 kB