Philips MASTER LED fénycső EM/T8 csatlakozó újrahasznosított műanyaggal

Csúcsteljesítmény és fenntarthatóság

Termékek

MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8
929001298402
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8
929001298502
MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
929003481702
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC
929004241802
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB
929004241902
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB
929004242002
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC
929004242102

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Új fenntarthatósági hősünk, a Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains – egy úttörő LED-cső, amelyet a teljesítmény, a tartósság és a környezeti hatás jegyében terveztünk. Az első olyan LED-fénycsőként, amely 40%-ban fogyasztói felhasználás utáni újrahasznosított műanyagot tartalmaz, új mércét állít fel a fenntartható világítás terén a minőség feláldozása nélkül. A MASTER LEDtube T8 kiemelkedő energiahatékonyságot biztosít, akár 75 000 órás élettartammal és akár 185 lm/W-os magas fényhasznosítással. Ezek a T8-as LED-fénycsövek nyújtják a megfelelő megoldást, ha fontos a teljesítmény, mivel úgy terveztük őket, hogy bírják a mindennapos használatot. Az alacsony energiafogyasztásnak köszönhető páratlan megtakarítás és a kivételesen hosszú élettartam biztosítja, hogy ez a fénycső minden alkalmazási terület igényeit kielégíti.

Előnyök

  • Abszolút teljesítmény, amely minden alkalmazási területre kínál megoldást

  • Páratlan megtakarítás alacsony energiafogyasztással és hosszú élettartammal

Jellemzők

  • Átlagosan 40%-ban fogyasztói felhasználás utáni újrahasznosított műanyagból készült

  • Lenyűgöző energiamegtakarítás és tartósság akár 185 lm/W fényhasznosítással és 75 000 órás élettartammal

Alkalmazási területek

  • Irodák, iskolák, egészségügy
  • Parkolás, raktárak és ipar
  • Közterek

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTER LED fénycső EM/T8 csatlakozó újrahasznosított műanyaggal hu_HU pdf 303.9 kB

Látvány

Family-Photographs-MASTER LED fénycső EM/T8 csatlakozó újrahasznosított műanyaggal
Több eszköz - Visuals
Videó
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Videó
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-MASTER LED fénycső EM/T8 csatlakozó újrahasznosított műanyaggal
Több eszköz - Software Plugins