Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 75000 h
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC
Termékleírás
MASTER, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 75000 h, 170 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Műanyag, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat
- G13 Rotatable end-cap
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Névleges élettartam
- 75 000 h
- Kapcsolási ciklus
- 200 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Fényárammérési referencia
- Sphere
- Jótállási idő
- 5 év