Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/hálózat, 900 mm, 220-240 V, 12 W, 30W TL-D, 6500 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 h
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8
Termékleírás
MASTER, LEDtube, T8, EM/hálózat, 900 mm, 220-240 V, 12 W, LED alternative to 30W TL-D, 6500 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 h, 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Műanyag, 40 %, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat
- G13 Rotatable end-cap
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Névleges élettartam
- 75 000 h
- Kapcsolási ciklus
- 200 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Fényárammérési referencia
- Sphere
- Jótállási idő
- 5 év