Philips MASTER LED cső T8 UltraEfficient újrahasznosított műanyaggal

Csúcsteljesítmény és fenntarthatóság

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az energiaárak emelkedésével és az európai zöld megállapodás által továbbra is finanszírozott energiahatékonysági épületfelújításokkal sokan keresik a lehetőséget, hogy fenntarthatóbbá tegyék vállalatuk világítását. Az új Philips MASTER LEDtube UltraEfficient T8 valódi áttörést jelent a fenntarthatóbb világítás felé vezető úton. Közvetlenül le lehet vele cserélni a meglévő fénycsöveket vagy LED-es fénycsöveket, és azonnal nagy energiaköltség-csökkentést, valamint sokkal hosszabb élettartamot biztosít.

Előnyök

  • Abszolút teljesítmény az energiamegtakarításban: akár 44% a normál LED-es fénycsövekhez képest

  • Megbízható teljesítmény akár 100 000 órán át

Jellemzők

  • Az ultrahatékonyság hihetetlen A osztályú energiahatékonysági besorolást ér el

  • Átlagosan 40%-ban fogyasztói felhasználás utáni újrahasznosított műanyagból készült

Alkalmazási területek

  • Ipari létesítmények és raktárak
  • Irodák, iskolák és üzletek

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTER LED cső T8 UltraEfficient újrahasznosított műanyaggal hu_HU pdf 208.7 kB

Látvány

Family-Photographs-MASTER LED cső T8 UltraEfficient újrahasznosított műanyaggal
Több eszköz - Visuals
Videó
MASTER LEDtube T8 UltraEfficient mp4 212.5 MB
Videó
MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient 2 mp4 17.6 MB
Videó
MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient 1 mp4 13.4 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-MASTER LED cső T8 UltraEfficient újrahasznosított műanyaggal
Több eszköz - Software Plugins