Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1200 mm, 11.9 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 h

MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA

Termékleírás

MASTER, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1200 mm, 11.9 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 h, 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Műanyag, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Rendelési kód: 26959000
Teljes rendelési kód: 872016926959000

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G13 Rotatable end-cap
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Névleges élettartam
100 000 h
Kapcsolási ciklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
10 years

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003731802 pdf 68.8 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 259.2 kB
Leszerelési utasítások
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003731802 hu_HU pdf 665.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Látvány

Product-Photographs-929003731802_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003731802_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA ldt 34.1 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003482202 pdf 772.9 kB