Philips LED tube Connected EM/Mains T8

Egyszerű belépő az okos világítás világába

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Philips LEDtube Connected - intelligens, utólagosan beépíthető LED T8 lámpák, amelyek egyszerű és zökkenőmentes módot kínálnak a hálózatalapú világításra való átállásra. Az Interact Ready LED-es fénycsövek maximális energiatakarékosságra is beprogramozhatók, a kényelmet pedig vezeték nélküli hálózaton keresztül vezérelhető, automatizált világítással szolgálják. A termékek bővíthetők és beépíthetők nagyobb rendszerekbe. Ha további kényelmi szolgáltatásokat vagy funkciókat szeretne, például élne a távvezérlés lehetőségével, vagy egy irányítópulttal szeretné vezérelni a világítást, megtarthatja a jelenlegi fényforrásokat, és mindössze egy átjáróelemmel kell bővíteni a rendszert, hogy a felhős rendszerek minden kényelmét megtapasztalhassa. Nincs jobb mód arra, hogy világítási rendszerét a következő szintre emelje.

Előnyök

  • Okos fenntarthatóság a fejlett világításszabályozásnak köszönhetően

  • Az egyszerű csatlakoztatás a kényelem új szintjét nyújtja a telepítéskor

Jellemzők

  • Az EM-előtétre vagy közvetlen hálózatra kapcsolt meglévő világítótestek közvetlen cseréje okos megoldásra

  • A termék élettartama akár 75 000 óra

Alkalmazási területek

  • Irodák, oktatás, üzletek és egészségügy
  • Parkolók, ipari területek és raktárak

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet LED tube Connected EM/Mains T8 hu_HU pdf 214.3 kB

Látvány

Family-Photographs-LED tube Connected EM/Mains T8
Több eszköz - Visuals
Videó
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB
Videó
Get to know Philips MasterConnect LEDlamps mp4 47.2 MB
Videó
Learn how to install LEDtubes to Electromagnetic Ballast mp4 17.6 MB
Videó
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 13.4 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-LED tube Connected EM/Mains T8
Több eszköz - Software Plugins