Magyarország - Magyar

Philips Connected, LEDtube, T8, EM/hálózat, 600 mm, 220-240 V, 7.6 W, 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 h

LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8

Termékleírás

Connected, LEDtube, T8, EM/hálózat, 600 mm, 220-240 V, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 h, 151 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Műanyag, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 06309000
Teljes rendelési kód: 872110306309000

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G13 Rotatable end-cap
Névleges élettartam
75 000 h
Kapcsolási ciklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929004270502 pdf 67.5 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 247.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929004270502 hu_HU pdf 767.6 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8 pdf 381.5 kB
Szerelési útmutató
Online-QIG-for-3241-662-97182-Installation pdf 6.2 MB

Látvány

Product-Photographs-929004270502_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929004270502_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8 IES 21.0 kB
LDT
LDT File - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8 ldt 14.9 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-LEDtube-Connected-EMmains-T8-COMF-7904008-Ref-929004270502 pdf 658.5 kB