Philips Connected, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1200 mm, 220-240 V, 15.6 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h

LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8

Termékleírás

Connected, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1200 mm, 220-240 V, 15.6 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h, 160 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Műanyag, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 06313700
Teljes rendelési kód: 872110306313700

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G13 Rotatable end-cap
Névleges élettartam
75 000 h
Kapcsolási ciklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929004270702 pdf 68.7 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 247.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929004270702 hu_HU pdf 767.3 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8 pdf 381.5 kB
Szerelési útmutató
Online-QIG-for-3241-662-97182-Installation pdf 6.2 MB

Látvány

Product-Photographs-929004270702_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929004270702_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8 IES 20.8 kB
LDT
LDT File - LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8 ldt 14.8 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-LEDtube-Connected-EMmains-T8-COMF-7904008-Ref-929004270702 pdf 658.5 kB