Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5

Termékleírás

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h, 146 lm/W, EEL D, G5, Üveg, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Rendelési kód: 929003775502
Teljes rendelési kód: 872016929568100

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G5
Névleges élettartam
50 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
3 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003775502 pdf 67.6 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 200.8 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003775502 hu_HU pdf 649.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Látvány

Product-Photographs-929003775502_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003775502_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5 ies 21.2 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775402-EPD pdf 696.3 kB