Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 h
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5
Termékleírás
CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 h, 138 lm/W, EEL E, G5, Üveg, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat
- G5
- Névleges élettartam
- 50 000 h
- Kapcsolási ciklus
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Fényárammérési referencia
- Sphere
- Jótállási idő
- 3 év