Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5
Termékleírás
CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h, 146 lm/W, EEL D, G5, Üveg, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat
- G5
- Névleges élettartam
- 50 000 h
- Kapcsolási ciklus
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Fényárammérési referencia
- Sphere
- Jótállási idő
- 3 év