Magyarország - Magyar

Philips TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay – MH)

Egyszerű, közvetlenül beilleszthető LED-es cseremegoldás a nagy belmagasságú épületekben lévő HID-lámpákhoz, MASTER – LED HID HPI lámpákkal ipari és kiskereskedelmi alkalmazási területekhez

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Philips MASTER – LED HID HPI Highbay Universal lámpák gyorsan és egyszerűen megtérülő megoldást kínálnak a HID-alternatívák kiváltására nagy belmagasságú épületekben. A MASTER – LED HID HPI UN megoldások a LED-ek által biztosított energiatakarékosság és hosszú élettartam előnyeit biztosítják korszerűsítési megoldással. Kialakításuk lehetővé teszi a HID-lámpák közvetlen kiváltását a lámpatestek vagy az előtétek cseréje nélkül. A MASTER – LED HID HPI UN termékek mind a 250 W-os, mind a 400 W-os EM előtétekkel kompatibilisek, hogy maximalizálják az ilyen cserék megvalósíthatóságát. Intelligens gyújtási logikájuk kiküszöböli a gyújtó meghibásodását és a folyamatos gyújtást, amely a túlmelegedés és az elektromágneses interferencia kockázatával járhat. A többféle sugárzási szög és a magas színvisszaadási index javítja a fényeloszlást közepes és nagy belmagasságú épületekben, és kényelmes, biztonságos és rendkívül produktív környezetet teremt.

Előnyök

  • Utólag beszerelhető – nincs szükség a meglévő lámpatestek újrahuzalozására

  • Jobb fénykibocsátás és fényeloszlás a hagyományos HID-lámpákhoz képest

Jellemzők

  • Nagy energiahatékonyságú lámpák

  • Hosszú élettartam – 50 000 óra

Alkalmazási területek

  • Élelmiszerüzletek és nagyobb kiskereskedelmi egységek
  • Gyártás
  • Üzletek

Figyelmeztetések és biztonság

  • Olvassa el a szerelési útmutatót, vagy forduljon a Philips világítástechnikai szakemberéhez a kapcsolási rajzokért és utasításokért.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay – MH) hu_HU pdf 227.8 kB

Látvány

Family-Photographs-TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay – MH)
Több eszköz - Visuals
Csomagolás képe
Packaging Image tif 18.1 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay – MH)
Több eszköz - Software Plugins