Philips MASTER, LED Highbay, Csarnokvilágító, EM (a gyújtót és a kondenzátort nem szabad eltávolítani)/hálózat, 95 W, HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 h
TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB
Termékleírás
MASTER, LED Highbay, Csarnokvilágító, EM (a gyújtót és a kondenzátort nem szabad eltávolítani)/hálózat, 95 W, LED alternative to HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 h, 109 lm/W, EEL E, PF 0.9, Műanyag, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat
- E40
- Névleges élettartam
- 50 000 h
- Kapcsolási ciklus
- 50 000
- Lighting Technology
- LED Highbay
- Fényárammérési referencia
- Wide Cone
- Jótállási idő
- 5 év