Magyarország - Magyar

Philips MASTER, LED Highbay, Csarnokvilágító, EM (a gyújtót és a kondenzátort nem szabad eltávolítani)/hálózat, 140 W, HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB

Termékleírás

MASTER, LED Highbay, Csarnokvilágító, EM (a gyújtót és a kondenzátort nem szabad eltávolítani)/hálózat, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h, 115 lm/W, EEL D, PF 0.9, Műanyag, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002351002
Teljes rendelési kód: 871869975373300

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E40
Névleges élettartam
50 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LED Highbay
Fényárammérési referencia
Wide Cone
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002351002 pdf 67.1 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 256.7 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002351002 hu_HU pdf 607.7 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB pdf 217.1 kB
Szerelési útmutató
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Látvány

Product-Photographs-929002351002_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002351002_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB IES 3.5 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB