A Philips TrueForce LED közterületi lámpák egyszerű és gyorsan megtérülő megoldást kínálnak közterületeken és közutakon a SOX rendszerek LEDesítésére. Ezek a fényforrások hosszú élettartamú, energiahatékony megoldást kínálnak, alacsony bekerülési költség mellett. Alkalmazásukkal azonnali költségmegtakarítást érhetünk el. A szükséges méretű, fejelésű és a megfelelő fényeloszlást biztosító fényforrás kiválasztását követően a hagyományos SOX-rendszerek egyszerűen lecserélhetőek a TrueForce LED SOX lámpákra és külső LED vezérlőkre, így téve biztonságosabbá és komfortosabbá a megvilágított területet a jobb fényminőség által, a lámpatest cseréje és a fényhatás romlása nélkül. Kisebb forgalmú utaknál az opcionális fényerőszabályozási megoldás további energiamegtakarítást tesz lehetővé.
A költségmegtakarítás garantálja a gyors megtérülést
Alacsony bekerülési költség
Magas energiahatékonyság és hosszú, akár 50000 órás élettartam
A fényforrás mérete és fejelése a SOX termékcsaláddal azonos, így a lámpák közvetlenül helyettesíthetőek
Kérjük, olvassa el a szerelési útmutatót, vagy forduljon a Philips világítástechnikai szakemberéhez a kapcsolási rajzokért és utasításokért.