Magyarország - Magyar

Philips MASTER, LED SOX, Cső alakú, Csak hálózat, 28 W, SOX-E 36W, B22, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR

Termékleírás

MASTER, LED SOX, Cső alakú, Csak hálózat, 28 W, LED alternative to SOX-E 36W, B22, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 h, 142.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, Műanyag, RG1, IP40, SVM 2, PstLM 1

Rendelési kód: 30564900
Teljes rendelési kód: 871951430564900

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
B22
Névleges élettartam
50 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LED SOX
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
8 years

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002496902 pdf 67.0 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 172.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002496902 hu_HU pdf 556.9 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR pdf 153.7 kB
Szerelési útmutató
Installation Instructions pdf 328.9 kB

Látvány

Product-Photographs-929002496902_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002496902_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR IES 2.6 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-TrueForce-LED-SOX-COMF-6486155-Ref-929002496802 pdf 672.5 kB