Ne maradjon le!
Értesüljön a legfrissebb híreinkről és újdonságainkról – iratkozzon fel hírlevelünkre!
Rendszerintegrátorok
Kivitelezők és nagykereskedők
Green Switch Calculator
Ügyfeleink történetei
Kapcsolat
Álláslehetőségek
Hírek és események
A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
Csak az üzletben kapható
Termékprospektus pdf 562.2 kB
Szerelési útmutató pdf 328.9 kB
Product-Photographs-929002496802_EU ZIP
Product-Diagrams-929002496802_EU ZIP
Termékleírás
MASTER, LED SOX, Cső alakú, Csak hálózat, 18 W, LED alternative to SOX-E 26W, SOX 35W, B22, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, Műanyag, RG1, IP40, SVM 2, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR
Light Distribution Diagram - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR
General uniform lighting - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR