Philips MASTER Value Glass LED-es fényforrások

Az érték és a teljesítmény optimális kombinációja

Termékek

MAS VLE LEDBulb D5.9-60W  E27 927 A60CLG
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG
929003057502
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG
929003057702
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG
929003057902
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG
929003058102
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG
929003058302
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG
929003058502
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG
929003059302
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG
929003059402

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A hagyományos kialakítású, klasszikus izzószálasokhoz hasonló LED-es fényforrások megszokott alakja tartós LED technológiát rejt. Ezek a MASTER Value Glass LED-es fényforrások nagyobb energiamegtakarítást biztosítanak, mint a normál üveg LED-es fényforrások. Kiváló fényminőségükkel és kitűnő szabályozhatóságukkal kiváló élményt teremtenek az ügyfelek számára. A MASTER Glass LED-es fényforrások jelentős, a normál LED-es fényforrásokhoz képest akár 30%-kal nagyobb energiamegtakarítást biztosítanak, fényminőségük pedig kiváló. 15 000 órás élettartamuknak köszönhetően ezek a szabályozható LED-es fényforrások csökkentik a karbantartási költségeket is.

Előnyök

  • 30%-os energiamegtakarítás a normál Philips LED-es fényforrásokhoz képest

  • Nagyon hosszú élettartam, amely csökkenti a szükséges fényforráscserék számát

Jellemzők

  • Hagyományos kialakítás klasszikus formákkal

  • Tökéletes illeszkedés és kiváló minőségű felületkezelés

Alkalmazási területek

  • Otthonok
  • Vendéglátóipar

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTER Value Glass LED-es fényforrások hu_HU pdf 409.5 kB

Látvány

Family-Photographs-MASTER Value Glass LED-es fényforrások
Több eszköz - Visuals
Videó
LED Glass Bulbs mp4 188.0 MB
Csomagolás képe
Packaging Image tif 16.8 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-MASTER Value Glass LED-es fényforrások
Több eszköz - Software Plugins