Philips MASTER Value, LEDbulb, ST64, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Üveg

MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG

Termékleírás

MASTER Value, LEDbulb, ST64, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Üveg, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003059402
Teljes rendelési kód: 871951434796000

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2.5 years

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003059402 pdf 68.5 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 187.6 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003059402 hu_HU pdf 575.7 kB

Látvány

Product-Photographs-929003059402_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003059402_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG IES 2.5 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-ST64-G93-COMF-8793345-Ref-929003010702 pdf 663.4 kB