Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Üveg

MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG

Termékleírás

MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Üveg, 136 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003057502
Teljes rendelési kód: 871951434784700

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2.5 years

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003057502 pdf 67.9 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 187.0 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003057502 hu_HU pdf 593.5 kB

Látvány

Product-Photographs-929003057502_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003057502_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG IES 2.7 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB