Magyarország - Magyar

Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h

MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G

Termékleírás

MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, 136 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 44991600
Teljes rendelési kód: 871951444991600

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2.5 years

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003527102 pdf 67.8 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 179.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003527102 hu_HU pdf 580.7 kB

Látvány

Product-Photographs-929003527102_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003527102_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G IES 2.7 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB