Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h

MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G

Termékleírás

MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003526802
Teljes rendelési kód: 871951444985500

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2.5 years

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003526802 pdf 66.9 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 181.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003526802 hu_HU pdf 592.7 kB

Látvány

Product-Photographs-929003526802_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003526802_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G IES 2.7 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB