Csak az üzletben kapható
Népszerű letöltések
Termékleírás
MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 25000 h, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9
Rendelési kód:
32501200
Teljes rendelési kód:
871951432501200