Magyarország - Magyar

Philips MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 25000 h

MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G

Termékleírás

MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 25000 h, 146.00 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Rendelési kód: 32493000
Teljes rendelési kód: 871951432493000

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
25 000 h
Kapcsolási ciklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003011302 pdf 69.0 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 186.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003011302 hu_HU pdf 792.9 kB

Látvány

Product-Photographs-929003011302_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003011302_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G IES 2.8 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MAS-LEDBulb-DT7.2-75W-E27-927-A60-FR-G-929003011302 pdf 612.8 kB