Az érték és a teljesítmény optimális kombinációja
A hagyományos kialakítású, klasszikus izzószálas MASTER Value Glass LED-es csillárégők a hagyományos gyertya- és csillárégők megszokott alakját a tartós LED technológia előnyeivel ötvözik. Ezek az üveg LED-es csillárégők nagyobb energiamegtakarítást kínálnak a normál LED-es gyertya- és csillárégőkkel összehasonlítva, ugyanakkor elsőrangú fényerő-szabályozási képességeikkel kitűnő világítási élményt nyújtanak az ügyfeleknek. A MASTER Value Glass LED-es gyertya- és csillárégők jelentős, a normál üveg LED-es gyertya- és csillárégőkhöz képest akár 30%-kal nagyobb energiamegtakarítást és kiváló fényminőséget biztosítanak, továbbá 15 000 órás élettartamuknak köszönhetően csökkentik a karbantartási költségeket is.
30%-kal több energiát takarítanak meg, mint a normál Philips LED-gyertya- és csillárégők
Nagyon hosszú élettartam, amely csökkenti a szükséges fényforráscserék számát
Hagyományos kialakítás klasszikus formákkal
Tökéletes illeszkedés és kiváló minőségű felületkezelés