Csak az üzletben kapható
Népszerű letöltések
Termékleírás
MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Üveg, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Rendelési kód:
35553800
Teljes rendelési kód:
871951435553800