Magyarország - Magyar

Philips MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Üveg

MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

Termékleírás

MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Üveg, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 35549100
Teljes rendelési kód: 871951435549100

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E14
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2.5 years

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003060202 pdf 67.1 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 193.1 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003060202 hu_HU pdf 568.5 kB

Látvány

Product-Photographs-929003060202_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003060202_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG IES 2.7 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793396-Ref-929003059502 pdf 679.6 kB