Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG
Termékleírás
CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat
- E14
- Névleges élettartam
- 15 000 h
- Kapcsolási ciklus
- 20 000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Fényárammérési referencia
- Sphere
- Jótállási idő
- 2 év